Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
带开关LCM-A
明细表
LCM-A-4.5-5-R-F2H-R
TYPE
型 号
LCM-A
BORE
缸径
mm
STROKE
行程
mm
PD
配管方向
SWM
开关型号
SLD
导线方向
LWL
导线长度
SWP
开关数
OPT1
选择项
OPT2
选择项
PN
销数
POS
活塞杆位置
mm
输入参数值: POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
mm
B
mm
C
mm
D
16 mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
RD
mm
HD
mm
A1
2.7 mm
代码
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
代码
+81(0) 3-5961-5031