카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ESA-04L
BOM
ESA-04LE-050050NNN-M1NNNN
MODEL
시리즈
ESA
BS
보디 사이즈
04 : 보디 사이즈 48mm
ML
모터리스
L : 모터리스
MMD
모터 취부 방향
SL
나사 리드
STROKE
스트로크
POS
슬라이더 위치
mm
값 입력 POS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
N
N : 없음
NN
NN : 없음
MT
모터 종별
MC
모터 용량
1
SS
센서 사양
OS
원점 센서
LS
리밋 센서
INFOTEXT
정보 텍스트
Product Info
LL
보디 사이즈
229 mm
L
전체 길이
- mm
L2
197 mm
A
178 mm
A1
A'
51 mm
B
100 mm
C
208 mm
C1
C'
21 mm
M
5
P
6
WEIGHT
Weight
1.8 kg
암호
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
암호
+81(0) 3-5961-5031