Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ESA-04L
明细表
ESA-04LE-050050NNN-M1NNNN
MODEL
系列
ESA
BS
本体尺寸
04 : 本体宽度48mm
ML
无马达
L : 无马达
MMD
马达安装方向
SL
导程
STROKE
行程
POS
滑块位置
mm
输入参数值: POS
滑块位置
mm
cm
inch
ft
N
N : 无
NN
NN : 无
MT
马达种类
MC
马达功率
1
SS
传感器规格
OS
原点传感器
LS
限位传感器
INFOTEXT
技术文档
Product Info
LL
本体尺寸
229 mm
L
全长
- mm
L2
197 mm
A
178 mm
A1
A'
51 mm
B
100 mm
C
208 mm
C1
C'
21 mm
M
5
P
6
WEIGHT
自重
1.8 kg
代码
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
代码
+81(0) 3-5961-5031